SA-NIP N022 G1/8-AG DN350

Réf. article: 10.01.05.00124
Insert de raccordement de ventouse
Insert: N 022
Filetage G1: G1/8"-M
Longueur hors-tout: 18.5 mm
Longueur ajustable: 5 mm
Diamètre nomin.: 3,50 mm
Matière: Aluminium
SA-NIP N022 G1/8-AG DN350
Attribut Valeur
dn 3,5 mm
D 7,5 mm
D2 6 mm
G1 G1/8"-M
L 5 mm
L1 18,5 mm
L2 2 mm
L3 2,5 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm