SA-NIP N021 M5-AG DN200

Réf. article: 10.01.05.00126

Insert de raccordement de ventouse

Filetage G1M5-M
Longueur L115,5 mm
Longueur utile5 mm
Diamètre nominal dn2 mm
MatièreAluminium
SA-NIP N021 M5-AG DN200
Attribut Valeur
dn 2 mm
D 6,50 mm
D2 5 mm
G1 M5-M
L 5 mm
L1 15,50 mm
L2 2 mm
L3 2,50 mm
LG1 5 mm
SW1 8 mm
Attribut Valeur
Famille d'insert N 021
Matière Aluminium
Poids 1,30 g

Consignes de commande: SA-NIP N021 M5-AG DN200