SGO 24x8 NBR-55 N022

Réf. article: 10.01.05.00151

Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées

Dimensions (LxB)24 x 8
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
SGO 24x8 NBR-55 N022
Attribut Valeur
Bmax(S) 9 mm
Bs 7,60 mm
d 5,50 mm
d1 7 mm
dn 1,50 mm
Dk 11,50 mm
Lmax(S) 24,50 mm
Ls 23,60 mm
H 12 mm
H2 3 mm
H3 5,50 mm
Z (Course) 1 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 8 N
Dimensions (LxB) 24 x 8
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 2,50 g
Famille de produit SGO

Consignes de commande: SGO 24x8 NBR-55 N022