SGO 30x10 NBR-55 N022

Réf. article: 10.01.05.00152

Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées

Dimensions (LxB)30 x 10
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
SGO 30x10 NBR-55 N022
Attribut Valeur
Bmax(S) 11,50 mm
Bs 9,40 mm
d 5,50 mm
d1 7 mm
dn 2,50 mm
Dk 11,50 mm
Lmax(S) 30,50 mm
Ls 29,40 mm
H 12 mm
H2 3 mm
H3 5,50 mm
Z (Course) 1,50 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 12,20 N
Dimensions (LxB) 30 x 10
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 2,80 g
Famille de produit SGO

Consignes de commande: SGO 30x10 NBR-55 N022