SGO 45x15 NBR-60 N023

Réf. article: 10.01.05.00153
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 45 x 15 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
SGO 45x15 NBR-60 N023
Attribut Valeur
Bmax(S) 16,5 mm
Bs 14,4 mm
d 11,5 mm
d1 13 mm
dn 3 mm
Dk 15,5 mm
Lmax(S) 46 mm
Ls 44,4 mm
H 21 mm
H2 8 mm
H3 10 mm
Z (Course) 2 mm