Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (LxB) | 90 x 30 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 70 Shore A |
Attribut | Valeur |
---|---|
Bmax(S) | 33 mm |
Bs | 29 mm |
d | 11,50 mm |
d1 | 13 mm |
dn | 4 mm |
Dk | 17,50 mm |
Lmax(S) | 92,50 mm |
Ls | 89 mm |
H | 21 mm |
H2 | 8 mm |
H3 | 10 mm |
Z (Course) | 3,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 112,60 N |
Dimensions (LxB) | 90 x 30 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 70 Shore A |
Poids | 27 g |
Famille de produit | SGO |
Consignes de commande: SGO 90x30 NBR-70 N023