SGO 75x25 SI-60 N023

Réf. article: 10.01.05.00161
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 75 x 25 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
SGO 75x25 SI-60 N023
Attribut Valeur
Bmax(S) 27,5 mm
Bs 24 mm
d 11,5 mm
d1 13 mm
dn 4 mm
Dk 17,5 mm
Lmax(S) 77 mm
Ls 74 mm
H 21 mm
H2 8 mm
H3 10 mm
Z (Course) 2,8 mm