SGO 90x30 SI-70 N023

Réf. article: 10.01.05.00162
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 90 x 30 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 70 °Sh
SGO 90x30 SI-70 N023
Attribut Valeur
Bmax(S) 33 mm
Bs 29 mm
d 11,5 mm
d1 13 mm
dn 4 mm
Dk 17,5 mm
Lmax(S) 92,5 mm
Ls 89 mm
H 21 mm
H2 8 mm
H3 10 mm
Z (Course) 3,5 mm