Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ovale) pour les pièces étroites et courbes
Dimensions (LxB) | 300 x 30 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Hauteur H | 20 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Bk | 30 mm |
Bmax(S) | 33 mm |
Bs | 30 mm |
H | 20 mm |
H2 | 6 mm |
Lk | 320 mm |
Lmax(S) | 304 mm |
Ls | 300 mm |
Z (Course) | 5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 400 N |
Volume | 32,43 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 30 mm |
Nombre de soufflets | 0 |
Dimensions (LxB) | 300 x 30 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Poids | 600 g |
Famille de produit | SPLO |
Consignes de commande: SPLO 300x30 NBR-55
La ventouse plate SPLO, disponible en différents diamètres et palpeur mécanique en option, est livrée avec plaque support vulcanisée à la pièce en élastomère.