SPLO 300x55 NBR-55

Réf. article: 10.01.05.00187

Ventouse plate (ovale) pour les pièces étroites et courbes

Dimensions (LxB)300 x 55
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
Hauteur H19 mm
SPLO 300x55 NBR-55
Attribut Valeur
B3 28 mm
Bk 31 mm
Bmax(S) 60 mm
Bs 51,40 mm
H 19 mm
L3 273 mm
Lk 275,30 mm
Lmax(S) 305 mm
Ls 296,40 mm
Z (Course) 6,80 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 710 N
Volume 92,73 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 50 mm
Nombre de soufflets 0
Dimensions (LxB) 300 x 55
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Poids 530 g
Famille de produit SPLO


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité

Consignes de commande: SPLO 300x55 NBR-55

La ventouse plate SPLO, disponible en différents diamètres et palpeur mécanique en option, est livrée avec plaque support vulcanisée à la pièce en élastomère.