SAOF 120x60 NBR-60 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.05.00284

Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces lisses et huilées

Dimensions (LxB)120x60
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]60 Shore A
MatièreLaiton nickelé
RaccordG1/4-IG
SAOF 120x60 NBR-60 G1/4-IG
Attribut Valeur
Bmax(S) 65 mm
Bs 57,60 mm
dn 8 mm
G1 G1/4"-F
H 32 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 128 mm
Ls 126,60 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 6 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 312 N
Force latérale 254 N
Force latérale surface huileuse 170 N
Volume 39,90 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 75 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 6 mm
Nombre de soufflets 0
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A] 60 Shore A
Poids 87 g
Famille de produit SAOF
Dimensions (LxB) 120x60


Remarque : Force d'aspiration : Les données relatives à la force d'aspiration sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar ainsi qu'à une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont données sans facteurs de sécurité Force latérale : Les données relatives à la force latérale sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar avec une surface de pièce sèche ou huilée et lisse et régulière. Les valeurs réelles peuvent varier en fonction de la surface et de l'état de la pièce. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre recommandé du tuyau correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: SAOF 120x60 NBR-60 G1/4-IG

La ventouse SAOF, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.