SAOF 120x60 NBR-60 RA

Réf. article: 10.01.05.00305
Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces lisses et huilées
Dimensions (Lxl): 120 x 60 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: Adaptateur rect.
SAOF 120x60 NBR-60 RA
Attribut Valeur
Bmax(S) 65 mm
Bs 57,6 mm
dn 6 mm
H 27 mm
L4 32 mm
Lmax(S) 128 mm
Ls 126,6 mm
Z (Course) 6 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration