SAOF 100x50 NBR-60 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.05.00317
Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces lisses et huilées
Dimensions (Lxl): 100 x 50 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
SAOF 100x50 NBR-60 G1/4-AG
Attribut Valeur
Bmax(S) 54 mm
Bs 48,1 mm
dn 6 mm
G1 G1/4"-M
H 22 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 106 mm
Ls 101,1 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 5 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration