SAOF 80x40 NBR-60 M10-AG

Réf. article: 10.01.05.00329
Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces lisses et huilées
Dimensions (Lxl): 80 x 40 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Acier
Raccord du vide: M10-M
SAOF 80x40 NBR-60 M10-AG
Attribut Valeur
Bmax(S) 43 mm
Bs 38,6 mm
dn 4 mm
G1 M10-M
H 20 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 85 mm
Ls 80,6 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 4 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration