SAOF 120x60 NBR-60 M14x1.5-AG

Réf. article: 10.01.05.00350
Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces lisses et huilées
Dimensions (Lxl): 120 x 60 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M14x1.5-M
SAOF 120x60 NBR-60 M14x1.5-AG
Attribut Valeur
Bmax(S) 65 mm
Bs 57,6 mm
dn 6 mm
G1 M14x1.5-M
H 26 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 128 mm
Ls 126,6 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 6 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration