SGON 45x15 HT1-60 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.05.00411
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 45 x 15 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu de marque
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
SGON 45x15 HT1-60 G1/4-AG
Attribut Valeur
Bmax(S) 16,5 mm
Bs 14,4 mm
dn 3 mm
G1 G1/4"-M
H 26 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 46 mm
Ls 44,4 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 2 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3