SGON 18x6 HT1-60 M5-IG

Réf. article: 10.01.05.00419

Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées

Dimensions (LxB)18 x 6
MatièreMatière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]60 Shore A
Propriété de la matièrelaisse peu de marque
MatièreAluminium
RaccordM5-F
SGON 18x6 HT1-60 M5-IG
Attribut Valeur
Bmax(S) 7 mm
Bs 6 mm
dn 1,50 mm
G1 M5-F
H 22 mm
LG1 5,50 mm
Lmax(S) 18,50 mm
Ls 18 mm
SW1 8 mm
Z (Course) 0,80 mm


Remarque : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 4,50 N
Volume 0,21 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 4 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 2 mm
Dimensions (LxB) 18 x 6
Nombre de soufflets 0
Matière Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A] 60 Shore A
Poids 3,80 g
Famille de produit SGON


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: SGON 18x6 HT1-60 M5-IG

La ventouse SGON (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

  • Ventouse de type SGO – pièce en élastomère, disponible en différentes tailles (Lxl) et matières
  • Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages
  • A partir de la taille 24 x 8 mm un collier à oreilles est inclus dans la livraison

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SGO, insert de connexion SA-NIP, collier à oreilles