SGON 75x25 HT1-60 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.05.00424

Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées

Dimensions (LxB)75 x 25
MatièreMatière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]60 Shore A
Propriété de la matièrelaisse peu de marque
MatièreAluminium
RaccordG1/4"-F
SGON 75x25 HT1-60 G1/4-IG
Attribut Valeur
Bmax(S) 27,50 mm
Bs 25 mm
dn 3,50 mm
G1 G1/4"-F
H 36 mm
LG1 12 mm
Lmax(S) 77 mm
Ls 75 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 2,80 mm


Remarque : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 78,30 N
Volume 5,86 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 30 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 6 mm
Dimensions (LxB) 75 x 25
Nombre de soufflets 0
Matière Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A] 60 Shore A
Poids 26,40 g
Famille de produit SGON


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: SGON 75x25 HT1-60 G1/4-IG

La ventouse SGON (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

  • Ventouse de type SGO – pièce en élastomère, disponible en différentes tailles (Lxl) et matières
  • Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages
  • A partir de la taille 24 x 8 mm un collier à oreilles est inclus dans la livraison

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SGO, insert de connexion SA-NIP, collier à oreilles