SGO 4x2 HT1-60 N003

Réf. article: 10.01.05.00426
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 4 x 2 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
SGO 4x2 HT1-60 N003
Attribut Valeur
Bmax(S) 2,5 mm
Bs 2 mm
d 1,5 mm
dn 1,2 mm
Dk 6 mm
Lmax(S) 4,5 mm
Ls 4 mm
H 6 mm
H2 1,5 mm
Z (Course) 0,5 mm