SGO 30x10 HT1-60 N022

Réf. article: 10.01.05.00438
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 30 x 10 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
SGO 30x10 HT1-60 N022
Attribut Valeur
Bmax(S) 11,5 mm
Bs 9,4 mm
d 5,5 mm
d1 7 mm
dn 2,5 mm
Dk 11,5 mm
Lmax(S) 30,5 mm
Ls 29,4 mm
H 12 mm
H2 3 mm
H3 5,5 mm
Z (Course) 1,5 mm