Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces lisses et huilées
Dimensions (LxB) | 50x16 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Matière | Laiton nickelé |
Raccord | G3/8-IG |
Attribut | Valeur |
---|---|
Bmax(S) | 18 mm |
Bs | 14,60 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G3/8"-F |
H | 34 mm |
LG1 | 9 mm |
Lmax(S) | 52 mm |
Ls | 48,60 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Course) | 3 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 31 N |
Force latérale | 24 N |
Force latérale surface huileuse | 12 N |
Volume | 2,27 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 7,50 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Poids | 45 g |
Famille de produit | SAOF |
Dimensions (LxB) | 50x16 |
Consignes de commande: SAOF 50x16 NBR-45 G3/8-IG
La ventouse SAOF, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.