SAOF 60x23 NBR-45 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.05.00560
Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces lisses et huilées
Dimensions (Lxl): 60 x 23 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G1/4"-F
SAOF 60x23 NBR-45 G1/4-IG
Attribut Valeur
Bmax(S) 25 mm
Bs 21,6 mm
dn 6 mm
G1 G1/4"-F
H 26 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 64 mm
Ls 60,6 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 3 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration