SAOF 90x30 NBR-45 M14x1.5-AG

Réf. article: 10.01.05.00573
Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces lisses et huilées
Dimensions (Lxl): 90 x 30 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 45 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M14x1.5-M
SAOF 90x30 NBR-45 M14x1.5-AG
Attribut Valeur
Bmax(S) 34 mm
Bs 30,6 mm
dn 5 mm
G1 M14x1.5-M
H 21 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 94 mm
Ls 90,6 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 3 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration