Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces lisses et huilées
Dimensions (LxB) | 140x70 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Matière | Acier |
Raccord | M10-AG |
Attribut | Valeur |
---|---|
Bmax(S) | 76 mm |
Bs | 67,60 mm |
dn | 4 mm |
G1 | M10-M |
H | 25 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmax(S) | 149 mm |
Ls | 140,60 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 7 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 425 N |
Force latérale | 344 N |
Force latérale surface huileuse | 230 N |
Volume | 57,30 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 90 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Poids | 96 g |
Famille de produit | SAOF |
Dimensions (LxB) | 140x70 |
Consignes de commande: SAOF 140x70 NBR-45 M10-AG
La ventouse SAOF, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.