SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.05.00750

Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale

Dimensions (LxB)80 x 40
MatièreMatière haute température HT2
Dureté de la matière [Shore A]65 Shore A
MatièreLaiton nickelé
RaccordG1/4-IG
SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-IG
Attribut Valeur
Bmax(S) 43 mm
Bs 38,60 mm
dn 6 mm
G1 G1/4"-F
H 28 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 85 mm
Ls 80,60 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 4 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. 140 N
Force latérale 108 N
Volume 10,70 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 50 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 4 mm
Dimensions (LxB) 80 x 40
Raccord G1/4"-F
Nombre de soufflets 0
Matière Matière haute température HT2
Dureté de la matière [Shore A] 65 Shore A
Résistance thermique 200 °C
Poids 51,50 g
Famille de produit SAOF

Consignes de commande: SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-IG

La ventouse SAOF HT2, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion collé.