SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG

Réf. article: 10.01.05.00753
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale
Dimensions (Lxl): 100 x 50 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT2
Dureté de la matière: 65 °Sh
Résistance thermique: 200 °C
Matière d'insert: Laiton nickelé
Raccord du vide: G3/8"-F
SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG
Attribut Valeur
Bmax(S) 54 mm
Bs 48,1 mm
dn 8 mm
G1 G3/8"-F
H 30,5 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 106 mm
Ls 101,1 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 5 mm