Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale
Dimensions (LxB) | 100 x 50 |
Matière | Matière haute température HT2 |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Matière | Laiton nickelé |
Raccord | G1/4-IG |
Attribut | Valeur |
---|---|
Bmax(S) | 54 mm |
Bs | 48,10 mm |
dn | 8 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 30 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax(S) | 106 mm |
Ls | 101,10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 217 N |
Force latérale | 177 N |
Volume | 20 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 75 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions (LxB) | 100 x 50 |
Raccord | G1/4"-F |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Matière haute température HT2 |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Résistance thermique | 200 °C |
Poids | 91,60 g |
Famille de produit | SAOF |
Consignes de commande: SAOF 100x50 HT2-65 G1/4-IG
La ventouse SAOF HT2, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion collé.