FSG 62 NBR-55 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.06.00008
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 62
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-F
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 62 NBR-55 G1/4-IG
Attribut Valeur
d2 29,5 mm
dn 4,4 mm
Dmax(S) 65 mm
Ds 62,2 mm
G1 G1/4"-F
H 69 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 29 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3