FSG 9 SI-55 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.06.00011
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 9
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-F
Nombre de soufflets: 2.5
FSG 9 SI-55 G1/8-IG
Attribut Valeur
d2 4,1 mm
dn 3,5 mm
Dmax(S) 9,5 mm
Ds 9 mm
G1 G1/8"-F
H 27 mm
LG1 8,5 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 3 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3