Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions | 88 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Propri | FDA-compatible |
Matière | Aluminium |
Raccord | G1/4"-F |
Nombre de soufflets | 2,5 |
Raccord du vide | G1/4"-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 29,30 mm |
dn | 8,20 mm |
Dmax(S) | 95,50 mm |
Ds | 89 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 101,50 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 21 mm |
Z (Course) | 34 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Dimensions | 88 |
Nombre de soufflets | 2,50 |
Raccord | G1/4-IG |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 100 mm |
Volume | 143,67 cm³ |
Force d'aspir. | 40,46 N |
Force de rupt. | 286 N |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 9 mm |
Poids | 180 g |
Famille de produit | FSG |
Consignes de commande: FSG 88 SI-55 G1/4-IG
La ventouse FSG (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 32 mm montée). Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA, insert de connexion SA-NIP