Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions | 9 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Propri | FDA-compatible |
Matière | Aluminium |
Raccord | G1/8"-M |
Nombre de soufflets | 2,5 |
Raccord du vide | G1/8"-M |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 4,10 mm |
dn | 3,50 mm |
Dmax(S) | 9,50 mm |
Ds | 9 mm |
G1 | G1/8"-M |
H | 21 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Course) | 3 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Dimensions | 9 |
Nombre de soufflets | 2,50 |
Raccord | G1/8-AG |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 10 mm |
Volume | 0,15 cm³ |
Force d'aspir. | 0,79 N |
Force de rupt. | 2,30 N |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Poids | 4,50 g |
Famille de produit | FSG |
Consignes de commande: FSG 9 SI-55 G1/8-AG
La ventouse FSG (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 32 mm montée). Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA, insert de connexion SA-NIP