FG 7 SI-55 N016

Réf. article: 10.01.06.00055
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 7
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Nombre de soufflets: 2.5
FG 7 SI-55 N016
Attribut Valeur
d 4,5 mm
d2 1,8 mm
D1 6,5 mm
Dk 9 mm
Dmax(S) 7 mm
Ds 5,9 mm
H 14 mm
H2 3,8 mm
H3 6,5 mm
Z (Course) 3 mm