FG 20 SI-55 N016

Réf. article: 10.01.06.00059

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Dimensions20
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
PropriFDA-compatible
Nombre de soufflets2,5
FG 20 SI-55 N016
Attribut Valeur
d 4,50 mm
d2 10,50 mm
D1 20 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 21 mm
Ds 20 mm
H 22,10 mm
H2 3,80 mm
H3 9 mm
Z (Course) 9 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 5,20 N
Force de rupt. 12,10 N
Volume 2,30 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 30 mm
Dimensions 20
Famille d'insert N 016
Nombre de soufflets 2,50
Matière Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 2,30 g
Famille de produit FG
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
Consignes de commande: FG 20 SI-55 N016