Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions | 78 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | G1/4"-F |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Raccord du vide | G1/4"-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 54 mm |
Dmax(S) | 84,50 mm |
dn | 8,20 mm |
Ds | 74 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 62 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 21 mm |
Z (Course) | 16 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Dimensions | 78 |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Raccord | G1/4-IG |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 100 mm |
Volume | 75,58 cm³ |
Force d'aspir. | 137,40 N |
Force de rupt. | 218 N |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Poids | 71 g |
Famille de produit | FSGA |
Consignes de commande: FSGA 78 NBR-55 G1/4-IG
La ventouse FSGA (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 33 mm montée). Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA, insert de connexion SA-NIP