FSGA 11 SI-55 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.06.00085
Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 11
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-M
FSGA 11 SI-55 G1/8-AG
Attribut Valeur
d2 5,1 mm
Dmax(S) 13 mm
dn 3,5 mm
Ds 10,4 mm
G1 G1/8"-M
H 22 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 4 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3