FSGA 53 SI-55 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.06.00093
Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 53
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
FSGA 53 SI-55 G1/4-AG
Attribut Valeur
d2 33 mm
Dmax(S) 60 mm
dn 4,4 mm
Ds 50 mm
G1 G1/4"-M
H 38 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 12 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3