FGA 22 NBR-55 N016

Réf. article: 10.01.06.00097

Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales

Dimensions22
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
Nombre de soufflets1,5
FGA 22 NBR-55 N016
Attribut Valeur
d 4,50 mm
d2 11,70 mm
D1 24,20 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 25 mm
Ds 21,50 mm
H 19 mm
H2 3,80 mm
H3 9,10 mm
Z (Course) 6 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Nombre de soufflets 1,50
Force d'aspir. 5,70 N
Dimensions 22
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Poids 2,10 g
Rayon de courbure (min) (convexe) 25 mm
Famille de produit FGA

Consignes de commande: FGA 22 NBR-55 N016