FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG

Réf. article: 10.01.06.00102

Ventouse à soufflets (ronde) pour les grandes pièces lourdes et inégal

Dimensions200
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
MatièreAcier
Raccord du videG1/2"-F
Nombre de soufflets1,5
FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG
Attribut Valeur
d2 137 mm
d3 119,40 mm
D1 202 mm
Dmax(S) 208 mm
Ds 191 mm
G1 G1/2"-F
H 54 mm
H4 8 mm
LG1 8 mm
Z (Course) 37,20 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 850 N
Force de rupt. 950 N
Volume 876,52 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 350 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 12 mm
Dimensions 200
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 1017 g
Nombre de soufflets 1,50
Famille de produit FSGPL


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG

La ventouse FSGPL, disponible en différents diamètres, est livrée avec plaque support vulcanisée à la pièce en élastomère.