FSGB 25 NBR-55 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.06.00110
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 25
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccord du vide: G1/8"-F
Matière d'insert: Aluminium
Nombre de soufflets: 3.5

L’article 10.01.06.00110 est épuisé et reste disponible jusqu'au 1 oct. 2022

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date. Afin de trouver une alternative adéquate, vous pouvez prendre contacte avec votre interlocuteur local, qui se fera un plaisir de vous aider par téléphone au ou par e-mail à l’adresse . Vous pouvez également nous contacter en utilisant le formulaire prévu à cet effet.

FSGB 25 NBR-55 G1/8-IG
Attribut Valeur
d2 10 mm
Dmax(S) 26,5 mm
dn 3,5 mm
Ds 23 mm
G1 G1/8"-F
H 57 mm
LG1 8,5 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 22 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3