FSGB 25 NBR-55 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.06.00112

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Dimensions25
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
MatièreAluminium
Nombre de soufflets3,5
FSGB 25 NBR-55 G1/8-AG
Attribut Valeur
d2 10 mm
Dmax(S) 26,50 mm
dn 3,50 mm
Ds 23 mm
G1 G1/8"-M
H 51 mm
LG1 7,50 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 22 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force de rupt. 20 N
Dimensions 25
Poids 9,80 g
Famille d'insert N 049
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Force d'aspir. 4,50 N
Diamètre de tuyau int (recom.) 4 mm
Volume 7,07 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 25 mm
Famille de produit FSGB
Nombre de soufflets 3,50


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: FSGB 25 NBR-55 G1/8-AG

La ventouse FSGB (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

  • Ventouse de type FGB – pièce en élastomère, disponible en différentes matières
  • Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse FGB, insert de connexion SA-NIP