FGA 150 NBR-70 N010

Réf. article: 10.01.06.00116
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 150
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 70 °Sh
Nombre de soufflets: 1.5
FGA 150 NBR-70 N010
Attribut Valeur
d 7 mm
d2 111 mm
D1 168 mm
Dk 120 mm
Dmax(S) 177 mm
Dmk 40 mm
Ds 150 mm
H 74 mm
H4 10 mm
Z (Course) 37 mm