SA-NIP N016 M5-AG DN250

Réf. article: 10.01.06.00123
Insert de raccordement de ventouse
Insert: N 016
Filetage G1: M5-M
Longueur hors-tout: 16 mm
Longueur ajustable: 5 mm
Diamètre nomin.: 2,50 mm
Matière: Aluminium
SA-NIP N016 M5-AG DN250
Attribut Valeur
dn 2,5 mm
D 6,5 mm
D2 5,8 mm
G1 M5-M
L 5 mm
L1 16 mm
L2 3,5 mm
L3 2,5 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm