FGA 33 SI-55 N018

Réf. article: 10.01.06.00126
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions: 33
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Nombre de soufflets: 1.5
FGA 33 SI-55 N018
Attribut Valeur
d 8 mm
d1 16 mm
d2 17 mm
D1 36 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 38 mm
Ds 30 mm
H 27 mm
H2 13 mm
H3 14 mm
Z (Course) 9 mm