FGA 43 NBR-55 N018

Réf. article: 10.01.06.00131

Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales

Dimensions43
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
Nombre de soufflets1,5
FGA 43 NBR-55 N018
Attribut Valeur
d 8 mm
d1 14,50 mm
d2 21,90 mm
D1 45,90 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 47,50 mm
Ds 38 mm
H 27,60 mm
H2 13 mm
H3 17,10 mm
Z (Course) 10 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Nombre de soufflets 1,50
Force d'aspir. 22,80 N
Dimensions 43
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Poids 11 g
Rayon de courbure (min) (convexe) 60 mm
Famille de produit FGA

Consignes de commande: FGA 43 NBR-55 N018