Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions | 42 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Nombre de soufflets | 2,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 8 mm |
d1 | 15 mm |
d2 | 17,80 mm |
D1 | 43,50 mm |
Dk | 18 mm |
Dmax(S) | 45 mm |
Ds | 42,60 mm |
H | 46 mm |
H2 | 13 mm |
H3 | 17 mm |
Z (Course) | 20 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 14,93 N |
Force de rupt. | 44 N |
Volume | 19,79 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 75 mm |
Dimensions | 42 |
Famille d'insert | N 018 |
Nombre de soufflets | 2,50 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 18,40 g |
Famille de produit | FG |
Consignes de commande: FG 42 NBR-55 N018