FG 42 SI-55 N018

Réf. article: 10.01.06.00145
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 42
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Nombre de soufflets: 2.5
FG 42 SI-55 N018
Attribut Valeur
d 8 mm
d1 15 mm
d2 17,8 mm
D1 43,5 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 42,6 mm
H 46 mm
H2 13 mm
H3 17 mm
Z (Course) 20 mm