FG 62 SI-55 N018

Réf. article: 10.01.06.00146
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 62
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Nombre de soufflets: 2.5
FG 62 SI-55 N018
Attribut Valeur
d 8 mm
d2 29,5 mm
D1 62 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 65 mm
Ds 62,2 mm
H 54 mm
H2 13 mm
Z (Course) 29 mm