Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions | 30 |
Matière | Vulkollan VU1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 72 Shore A |
Nombre de soufflets | 2,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
D1 | 30 mm |
Dk | 18 mm |
Dmax(S) | 31,50 mm |
Ds | 29 mm |
d | 8 mm |
d1 | 15 mm |
d2 | 15 mm |
H | 40 mm |
H2 | 12 mm |
H3 | 16 mm |
Z (Course) | 15 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | 30 |
Force d'aspir. | 13,50 N |
Dureté de la matière [Shore A] | 72 Shore A |
Force de rupt. | 32 N |
Volume | 10,10 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 15 mm |
Matière | Vulkollan VU1 |
Poids | 8,60 g |
Nombre de soufflets | 2,50 |
Famille d'insert | N 013 |
Famille de produit | FG |
Consignes de commande: FG 30 VU1-72 N013