Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions | 85 |
Matière | Vulkollan VU1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 72 Shore A |
Nombre de soufflets | 2,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
D1 | 85 mm |
Dk | 25 mm |
Dmax(S) | 90 mm |
Ds | 80,20 mm |
d | 12 mm |
d1 | 25 mm |
d2 | 51 mm |
H | 85 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 27 mm |
Z (Course) | 45,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | 85 |
Force d'aspir. | 120 N |
Dureté de la matière [Shore A] | 72 Shore A |
Force de rupt. | 250 N |
Volume | 201,28 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 60 mm |
Matière | Vulkollan VU1 |
Poids | 115,20 g |
Nombre de soufflets | 2,50 |
Famille d'insert | N 015 |
Famille de produit | FG |
Consignes de commande: FG 85 VU1-72 N015