Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions | 30 |
Matière | Vulkollan VU1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 72 Shore A |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 8 mm |
d1 | 15 mm |
d2 | 17 mm |
D1 | 30 mm |
Dk | 18 mm |
Dmax(S) | 31,50 mm |
Ds | 29 mm |
H | 27 mm |
H2 | 12 mm |
H3 | 16 mm |
Z (Course) | 8,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nombre de soufflets | 1,50 |
Force d'aspir. | 13,50 N |
Force de rupt. | 32 N |
Volume | 5,76 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 20 mm |
Dimensions | 30 |
Matière | Vulkollan VU1 |
Poids | 6,50 g |
Famille de produit | FGA |
Consignes de commande: FGA 30 VU1-72 N013